Relaisbaustein FLARE MR 24VDC-1W-10A-F
物料号 80.010.6102.2
Steckbares Koppel-Relais flare MOVE MR, Spulenspg. 24V DC, 1 Wechslerkontakt 400V AC / 10A, AgNi, Baubreite 15,8mm, mech. Schaltstellungsanzeige, Blockierbare Prüftaste, incl. Anzeigemodul mit LED und Freilaufdiode, incl. Haltebügel, Federkraftanschluss, auch für Bahnanwendung nach EN 50 155
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.010.6102.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Relaisbaustein FLARE MR 24VDC-1W-10A-F |
EAN | 4049088034879 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 165 mm |
---|---|
Breite verpackt | 85 mm |
Höhe verpackt | 85 mm |
Bruttogewicht verpackt | 635 g |
Nettogewicht Einzelteil | 57 g |
Volumen verpackt | 1192,125 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |