Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 81.030.0101.0 |
---|---|
Opis artykułu | Przekaźnik monitorujący FLARE CONTROL UL-1-A |
EAN | 4049088290992 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 126 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 102 mm |
Wysokość opakowania | 32 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 190,82 g |
Waga netto pojedynczej części | 178,653 g |
Objętość opakowania | 411 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |