Überwachungsrelais FLARE CONTROL UL-1-A
Artikelnr. 81.030.0101.0
flare CONTROL UL-1A, Spannungsmessrelais zur einphasigen Messung von Unter- oder Überspannung im Frequenzbereich von 45 bis 400Hz, messbare Kurvenform DC und Sinus, Messbereich AC/DC 0,5 - 300V, Nennspannung AC/DC 24 -230V 50 - 60Hz, Arbeits- oder Ruhestromprinzip, Grenzwerte einstellbar 10..100% vom Messbereich, Schaltverzögerung bei Unterschreitung
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 81.030.0101.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Überwachungsrelais FLARE CONTROL UL-1-A |
EAN | 4049088290992 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 126 mm |
---|---|
Breite verpackt | 102 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 190,82 g |
Nettogewicht Einzelteil | 178,653 g |
Volumen verpackt | 411 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |