Überwachungsrelais FLARE CONTROL I-1-A
Artikelnr. 81.030.0110.0
flare CONTROL I-1A, Strommessrelais zur einphasigen Messung von Unter- oder Überstrom im Frequenzbereich von 45 bis 400Hz, messbare Kurvenform DC und Sinus, Messbereich AC/DC 0,01 - 10A, Nennspannung AC/DC 24-230V AC 50 - 60Hz, Arbeits- oder Ruhestromprinzip, Hysteres einstellbar 50..95% vom Schwellwert oben, Schaltverzögerung bei Überschreitung einstellbar 0-10s; B x H x T: 22,5 × 96,5 × 114 mm
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 81.030.0110.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Überwachungsrelais FLARE CONTROL I-1-A |
EAN | 4049088159800 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 126 mm |
---|---|
Breite verpackt | 102 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 190,15 g |
Nettogewicht Einzelteil | 178 g |
Volumen verpackt | 411 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |