Amplificador analógico cores C2 MB-A
Número de artículo 82.003.0201.0
Amplificador analógico cores C2 MB-A, entrada: 75mV... 20V DC in 9 ranges; 0#20mA DC; termopar J,K,R,S,T,B,E,N; PT100, PT500, PT1000, NI100 3-/4-hilos, potenciómetro 1...100kOhm, rheostat 500 Ohm...25 kOhm; salida: -10V...+10V DC, -20mA#+20mA DC; precisión 0,1%;tensión de alimentación 24V AC/DC; W x H x D: 17.5 × 100 × 112 mm
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 82.003.0201.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Amplificador analógico cores C2 MB-A |
EAN | 4049088254284 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | IT |
Número del arancel aduanero | 90268020 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 120 mm |
---|---|
Anchura embalada | 120 mm |
Altura embalada | 20 mm |
Peso bruto embalado | 141 g |
Peso neto de una pieza | 114 g |
Volumen de la caja de cartón | 288 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |