
Steckverbinder mit Rastrahmen BU 70.3 / 6 RVZ
物料号 Z5.570.2156.0
Buchsenteile in Schraubausführung, 6-polig, mit Zugentlastungsrastrahmen und Verriege- lungshebel, 500 V Wechselspannung, 16 A, Leitungsquerschnitt: 2,5 qmm
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.570.2156.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder mit Rastrahmen BU 70.3 / 6 RVZ |
EAN | 4015573145658 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 259 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 81 mm |
Bruttogewicht verpackt | 743,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 61,89 g |
Volumen verpackt | 2727 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |