文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Datos comerciales
Número de pieza | 93.422.5053.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector BST14I2F S1 ZR2 S MPB02 |
EAN | 4015573832954 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 157 mm |
---|---|
Anchura embalada | 128 mm |
Altura embalada | 82 mm |
Peso bruto embalado | 261,5 g |
Peso neto de una pieza | 4,63 g |
Volumen de la caja de cartón | 1648 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |