文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.320.0610.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GK 6 S A |
EAN | 4015573771536 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 200 mm |
Höhe verpackt | 29 mm |
Bruttogewicht verpackt | 99 g |
Nettogewicht Einzelteil | 91,5 g |
Volumen verpackt | 375 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |