文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.333.1010.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GD 10 M20 S A0 |
EAN | 4015573956346 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 52 mm |
Bruttogewicht verpackt | 283 g |
Nettogewicht Einzelteil | 274 g |
Volumen verpackt | 750 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |