Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 70.320.0638.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Base BAS GUE GK 6 50 A |
EAN | 4015573434974 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 100 mm |
---|---|
Anchura embalada | 60 mm |
Altura embalada | 30 mm |
Peso bruto embalado | 109,6 g |
Peso neto de una pieza | 106,6 g |
Volumen de la caja de cartón | 600 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |