文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Dane handlowe
Numer katalogowy | 07.312.8553.0 |
---|---|
Opis artykułu | Ścianka zamykająca APF 1,5 D2/2 |
EAN | 4015573731912 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 140 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 90 mm |
Wysokość opakowania | 20 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 30,13 g |
Waga netto pojedynczej części | 2,78 g |
Objętość opakowania | 252 ccm |
sposób pakowania | worek |
ilość w opakowaniu | 10 sztuk |