![](/static/com.wieland.context.default/img/noImageTemp.jpg)
Widerstandsabgleichklemme 9785U/50 OHM/V0
物料号 57.904.0255.0
Widerstandsabgleichklemme, 50 Ohm, mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 12 mm, Far be grau
Auf Anfrage lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 57.904.0255.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Widerstandsabgleichklemme 9785U/50 OHM/V0 |
EAN | 4015573605527 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 276 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1422 g |
Nettogewicht Einzelteil | 26,36 g |
Volumen verpackt | 2438 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |