Leiterplattenklemme 8593 / 11 Z OB
物料号 25.195.4153.0
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 11-polig, mit Isolierplatte, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Noch nicht lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.195.4153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8593 / 11 Z OB |
EAN | 4015573997172 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |