Leiterplattenklemme 8195 D / 3 / 9
物料号 25.153.0353.0
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 3-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.153.0353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8195 D / 3 / 9 |
EAN | 4015573557055 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 330 mm |
---|---|
Breite verpackt | 223 mm |
Höhe verpackt | 48 mm |
Bruttogewicht verpackt | 848 g |
Nettogewicht Einzelteil | 14,96 g |
Volumen verpackt | 3532 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |