文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 15.004.0357.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattensteckverbinder 8105 B/ 3 C 4 OB RW GW |
EAN | 4015573879317 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 169 mm |
---|---|
Breite verpackt | 123 mm |
Höhe verpackt | 53 mm |
Bruttogewicht verpackt | 689 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,45 g |
Volumen verpackt | 1102 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |