Actuador de conmutación/regulación con dos salidas GESIS EIB V-0/2SD SP
Número de artículo 83.020.0213.4
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.020.0213.4 |
---|---|
Descripción de los artículos | Actuador de conmutación/regulación con dos salidas GESIS EIB V-0/2SD SP |
EAN | 4015573987791 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85437090 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 307 mm |
---|---|
Anchura embalada | 128 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 430 g |
Peso neto de una pieza | 380 g |
Volumen de la caja de cartón | 1768 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |