Schalt-/Dimmaktor 2-fach GESIS EIB V-0/2SD SP
Artikelnr. 83.020.0213.4
System gesis EIB V - KNX Schalt-/Dimmausgang 2-fach AP fl 1-ph. Der Schalt-/Dimmausgang im flachen Aufputzgehäuse mit dreiphasigem Netzanschluss hat zwei voneinander unabhängige Ausgänge. Er kann dezentral z.B. in abgehängte Decken oder aufgeständerte Böden ohne zusätzliches Gehäuse installiert werden. Die Einspeisung kann über eine Flachleitung erfolgen. Alle elektrischen Anschlüsse sind steckbar ausgeführt.
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0213.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schalt-/Dimmaktor 2-fach GESIS EIB V-0/2SD SP |
EAN | 4015573987791 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 307 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 430 g |
Nettogewicht Einzelteil | 380 g |
Volumen verpackt | 1768 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |