20835

Enhed til overvågning af sikkerhedsrelaterede kredsløb SNO 4083KM-C 1,5s_AC 115-230V

Vare nummer R1.188.3610.0

Sikkerhedsrelæ (SILcl3) Kat.4 fjeder/stikbar 115-230VAC 1,5mS Monoflop function SNO 4083KM-C 115-230VAC

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.188.3610.0
Enhed til overvågning af sikkerhedsrelaterede kredsløb SNO 4083KM-C 1,5s_AC 115-230V
EAN4049088074813
Ordre enhed1 St
DE
85364900

Emballagens dimensioner

167 mm
142 mm
32 mm
275 g
187 g
758 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others