Relé de seguridad SNO 4083KM-A 0,5s_ DC 24V
Número de artículo R1.188.3830.0
Relé de seguridad monocanal o bicanal, reset manual monitorizado, con detección de fallo, tiempo de sincronismo 0.5s, 3 contactos de seguridad NO, 1 contacto de señalización NO, DC 24 V, conectores enchufables
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.188.3830.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relé de seguridad SNO 4083KM-A 0,5s_ DC 24V |
EAN | 4049088143601 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 126 mm |
---|---|
Anchura embalada | 102 mm |
Altura embalada | 32 mm |
Peso bruto embalado | 200 g |
Peso neto de una pieza | 168 g |
Volumen de la caja de cartón | 411 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |