
Leiterplatten-Steckklemme 8142 Z / 10 RF OB
物料号 27.602.7053.0
Steckklemme mit Schraubanschlüssen mit Zugbügeltechnik für Leiterplatten mit Kontaktstiften und Rastfüßen, 10 -polig, ohne Beschriftung, Raster: 5mm, Typ: 8142 Z/10 RF OB
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.602.7053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Steckklemme 8142 Z / 10 RF OB |
EAN | 4049088065101 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |