文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.100.0320.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Magnetschalter Set SMA 0320 |
EAN | 4049088168710 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 180 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 4 mm |
Bruttogewicht verpackt | 92,51 g |
Nettogewicht Einzelteil | 69,37 g |
Volumen verpackt | 129,6 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |