文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.302.2025.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungsleitung FCS 2,5 7 STSA SIFK20 |
EAN | 4015573754157 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 538 mm |
---|---|
Breite verpackt | 317 mm |
Höhe verpackt | 208 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5325 g |
Nettogewicht Einzelteil | 981 g |
Volumen verpackt | 35474 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |