文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 21.340.3453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste 20E / 4 |
EAN | 4015573165274 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 238 mm |
---|---|
Breite verpackt | 192 mm |
Höhe verpackt | 148 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2201 g |
Nettogewicht Einzelteil | 42,2 g |
Volumen verpackt | 6763 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |