文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.504.6419.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung PG16 VA 6,5 10,0-14,0 |
EAN | 4049088386466 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 73072910 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 220 mm |
---|---|
Breite verpackt | 145 mm |
Höhe verpackt | 25 mm |
Bruttogewicht verpackt | 315,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 30,9 g |
Volumen verpackt | 797,5 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |