Gotowe przewody RST20I2K1BS315 L 20BR0
物料号 96.222.2032.4
RST® CLASSIC Przewód łączący, Magistrala - Wtyk, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 50 V / 120 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H07RN-F, Długość całkowita 2 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków signal brown
价格
Stock
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.222.2032.4 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST20I2K1BS315 L 20BR0 |
EAN | 4015573945890 |
Jednostka opakowania | 25 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 7145 g |
Waga netto pojedynczej części | 272,6 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
25 sztuk |