Konfektionierte Leitung GST15I3KSBS 15 W 15BR
物料号 91.232.1500.4
gesis® MINI Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz braun
价格

Stock
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.232.1500.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST15I3KSBS 15 W 15BR |
EAN | 4049088318030 |
Bestelleinheit | 30 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5850 g |
Nettogewicht Einzelteil | 184 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 30 St |