Konfektionierte Leitung GST08I2B- 05 15GNO3
物料号 90.215.1533.2
gesis® MICRO Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp LiYZ, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz grün
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.215.1533.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST08I2B- 05 15GNO3 |
EAN | 4049088366437 |
Bestelleinheit | 150 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 390 mm |
---|---|
Breite verpackt | 290 mm |
Höhe verpackt | 220 mm |
Bruttogewicht verpackt | 4050 g |
Nettogewicht Einzelteil | 26 g |
Volumen verpackt | 24882 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 150 St |