
Konfektionierte Leitung BST14I3KFBS 50H 40SW
物料号 94.435.4060.1
gesis® NV Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp FB-H(ST) 2x2x0.8, Brandklasse Dca s1 d2 a1, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
价格

Stock
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 94.435.4060.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung BST14I3KFBS 50H 40SW |
EAN | 4015573633292 |
Bestelleinheit | 30 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6399,99 g |
Nettogewicht Einzelteil | 177,8 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 30 St |
Eldas Number
157874078