
Verbindungskamm VBK6.2 BLAU
物料号 Z8.000.0202.4
Kamm zur Potentialverteilung, 10-polig, Farbe: blau
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z8.000.0202.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungskamm VBK6.2 BLAU |
EAN | 4015573431188 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | PL |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 110 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 22,43 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,22 g |
Volumen verpackt | 77 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 5 St |