
Klemmenadapter mit Rastrahmen ST 72.1 /16 REV WL
物料号 Z5.573.0556.0
Klemmenadapter als Steckereinsatz ausgebildet, mit Rastrahmen, 16-polig, 500 V Wechselspannung, 16 A, Leitungsquerschnitt: 2,5 qmm, Schutzleiter links angeordnet
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.573.0556.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Klemmenadapter mit Rastrahmen ST 72.1 /16 REV WL |
EAN | 4015573147768 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 264 mm |
---|---|
Breite verpackt | 181 mm |
Höhe verpackt | 116 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2082,35 g |
Nettogewicht Einzelteil | 180,56 g |
Volumen verpackt | 5543 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |