文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 02.127.3221.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchsenkontakt CRIMP 2,5QMM |
EAN | 4049088542473 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,711 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |