
Klemmenadapter BAS BAS HR 6 4,0 50
物料号 70.905.0653.3
Klemmenadapter als Buchseneinsatz ausgebildet, 6-polig, 400 V Wechselspannung, 16 A, Leitungs- querschnitt: 4 qmm, Schutzleiteranschl. rechts, ohne Befestigungsschrauben, von der Rückseite in das dafür vorgesehene Gehäuseunterteil montierbar
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.905.0653.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Klemmenadapter BAS BAS HR 6 4,0 50 |
EAN | 4015573224186 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 166 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 935 g |
Nettogewicht Einzelteil | 88,4 g |
Volumen verpackt | 2088 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |