
Durchführungs-Stiftleiste 8213 S / 13 DFWW M
物料号 25.313.1353.0
Durchführungs-Stiftleiste, 13 -polig, mit Wire-Wrap-Anschluß, mit Beschriftung, Raster: 5,08 mm, Typ: 8213 S / 13 DFWW M
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.313.1353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchführungs-Stiftleiste 8213 S / 13 DFWW M |
EAN | 4015573558571 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |