文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.355.2436.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil EX GOT GD24 M25 09IA Z4 |
EAN | 4015573741164 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 560 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |