Gehäuseoberteil BAS GOT GE 10HM20 A1
物料号 73.356.1035.1
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undGewindebohrung M20 vorne, niedrige Bauform, 10-polig
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.356.1035.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GE 10HM20 A1 |
EAN | 4049088293498 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 205 mm |
Höhe verpackt | 56 mm |
Bruttogewicht verpackt | 155 g |
Nettogewicht Einzelteil | 155 g |
Volumen verpackt | 600 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |