Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.725.0000.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinderset komplett |
EAN | 4015573656468 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 280 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 484 g |
Nettogewicht Einzelteil | 474,5 g |
Volumen verpackt | 880 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |