
Steckverbinderset komplett
Numer produktu 99.707.0000.6
revos BASIC 4-teiliges Set bestehend aus Schraub-, Buchsen- und Steckereinsatz 10-polig, Gehäuseoberteil M25 seitlich, offenes Gehäuseunterteil, 500 V, 16 A
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.707.0000.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinderset komplett |
EAN | 4015573655195 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 300 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 394 g |
Nettogewicht Einzelteil | 358,7 g |
Volumen verpackt | 750 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |