
Steckverbinderset komplett
Numer produktu 99.706.0000.6
Steckverbinderset 6-polig für Einhandverriegelung bestehend aus: - Gehäuseoberteil Aluminium Druckguss mit M25-Verschraubung seitlich - offenes Gehäuseunterteil Aluminium Druckguss - Buchseneinsatz 6-polig für 500 VAC, 16A, Schraubanschluss - Steckereinsatz 6-polig für 500 VAC, 16A, Schraubanschluss
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.706.0000.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinderset komplett |
EAN | 4015573655188 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 200 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 320 g |
Nettogewicht Einzelteil | 276,3 g |
Volumen verpackt | 260 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Number
727902681