Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 70.940.0653.3 |
---|---|
Opis artykułu | Zestaw adapter wielopolowy BAS GAESHLB 6 4,0 50 |
EAN | 4015573224599 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 264 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 181 mm |
Wysokość opakowania | 116 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1890 g |
Waga netto pojedynczej części | 178,032 g |
Objętość opakowania | 5543 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |