Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 30.494.0010.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Aufreihklemme WAK4/1 BL |
EAN | 4015573207424 |
Bestelleinheit | 500 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 135 mm |
Höhe verpackt | 74 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1932 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,74 g |
Volumen verpackt | 1848 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 500 St |