Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 30.494.1010.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze szeregowe WAK16/1 |
EAN | 4015573207479 |
Jednostka opakowania | 250 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 135 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 128 mm |
Wysokość opakowania | 80 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2225 g |
Waga netto pojedynczej części | 8,86 g |
Objętość opakowania | 1382 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 250 sztuk |