Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 30.401.1075.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Aufreihklemme 1038 C DS |
EAN | 4015573207394 |
Bestelleinheit | 75 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 240 mm |
---|---|
Breite verpackt | 108 mm |
Höhe verpackt | 54 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2580 g |
Nettogewicht Einzelteil | 31,21 g |
Volumen verpackt | 1400 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 75 St |