Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 93.931.5157.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettori ST18/7B1 ZEV NN RD |
EAN | 4049088111242 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 360 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 340 mm |
Altezza imballata | 200 mm |
Peso lordo imballato | 5750 g |
Peso netto parte singola | 51,976 g |
Volume confezionato | 24480 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |