Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 93.161.3653.0 |
---|---|
Opis artykułu | złącze ST18/5B F SW ON |
EAN | 4015573240629 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 343 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 142 mm |
Wysokość opakowania | 83 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1440 g |
Waga netto pojedynczej części | 12,98 g |
Objętość opakowania | 4043 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |