Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 93.731.4953.0 |
---|---|
文章描述 | 连接器 ST18/4B1 ZEV SW RDM |
EAN | 4015573242173 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 343 mm |
---|---|
包装宽度 | 204 mm |
高度包装 | 165 mm |
包装毛重 | 3140 g |
单件净重 | 30,093 g |
容积包装 | 11546 ccm |
包装 | |
100 一片 |