
Steckverbinder ST18/4B C1H NN
Numer produktu 93.931.5257.0
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 93.931.5257.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder ST18/4B C1H NN |
EAN | 4049088069390 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 32 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |