Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 93.832.7353.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur ST18/3S2 ZEV SW FL |
EAN | 4015573243378 |
unité de commande | 200 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 5570 g |
poids net pièce unique | 24,235 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 200 pièce(s) |