Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 93.632.4353.0 |
---|---|
Opis artykułu | złącze ST18/3S ZEV SW FLM |
EAN | 4015573241657 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 204 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 178 mm |
Wysokość opakowania | 175 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1870 g |
Waga netto pojedynczej części | 18,46 g |
Objętość opakowania | 6355 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |