Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 93.932.5553.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur ST18/3S ZE N RD |
EAN | 4049088088520 |
unité de commande | 200 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 304 mm |
---|---|
largeur emballée | 256 mm |
hauteur emballée | 202 mm |
poids brut emballé | 3744 g |
poids net pièce unique | 18 g |
volume emballé | 15720 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 200 pièce(s) |