Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 93.932.3750.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder ST18/3S C1 ZE GN RD |
EAN | 4015573244092 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3770 g |
Nettogewicht Einzelteil | 18,2 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 200 St |